Schutzrohr für Temperatursensoren
E37623
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=150
Schutzrohr für Temperatursensoren
E37623
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=150
- Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Medien und hohen Fließgeschwindigkeiten
- Ermöglicht den Austausch des Temperatursensors im laufenden Prozess
- Hohe Druckfestigkeit
- Einfacher Prozessanschluss mittels Adapter
- Robustes Edelstahlgehäuse für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Ausführung | für Temperatursensoren EL = 150 mm | |
---|---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 100 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 115 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Sensorikanschluss | Ø 6 mm |
Prozessanschluss | G 1/2 |
Einbaulänge EL [mm] | 128 |
Bohrungslänge BL [mm] | 140 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|