Verbindungskabel
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Verbindungskabel
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Dämpfung [dB/m] | 1,6 |
Innenwiderstand (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -10...60 |
Schutzart | IP 54 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 221,9 |
---|---|
Minimaler Biegeradius [mm] | 16,5; (einfach; 15 x 3,3 mm min. 10 x Kabeldurchmesser) |
Werkstoffe | Gehäuse: : PBT-GF20 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - 2D/3D-Kamera
Steckverbindung: 1 x HFM-Dual, gerade |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, schwarz, Ø 3,3 mm |
Elektrischer Anschluss - Video Processing Unit
Steckverbindung: 2 x HFM-Single, gerade |