Einbauadapter für Strömungssensoren
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Einbauadapter für Strömungssensoren
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Für den Einbau von Strömungssensoren in Rohrleitungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Geeignet für magnetisch-induktive Sensoren
- Erforderliche Dichtungen im Lieferumfang enthalten
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | für Strömungssensoren SM6 |
---|---|
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 264,5 |
---|---|
Werkstoffe | Adapter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Dichtring: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Sensorikanschluss | G 1/2 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/2" NPT |
Abdichtung | flachdichtend |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 2 Stück |
---|