Einbauadapter für Strömungssensoren
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
Einbauadapter für Strömungssensoren
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
- Für den Einbau von Strömungssensoren in Rohrleitungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Hohe zulässige Überdruckfestigkeit
- Erforderliche Dichtungen im Lieferumfang enthalten
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung | für Strömungssensoren Typ SM2, SM9 |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1519,5 |
---|---|
Werkstoffe | Adapter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Dichtring: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Sensorikanschluss | G 2 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 1/2 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 2 Stück |
---|