Konfektionierbarer Stecker
E60128
SSTGK120MKRFKSG
Konfektionierbarer Stecker
E60128
SSTGK120MKRFKSG
- Für inkrementale Drehgeber mit 12-poliger M23-Steckverbindung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Sicherer Kabelanschluss mittels Lötanschluss
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 4,5...30 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...125 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 45,2 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 28 x 28 x 52 |
Werkstoffe | Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz |
Werkstoff Griffkörper | Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Lötanschluss: ...1 mm² |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt |
---|