Konfektionierbare Buchse
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
Konfektionierbare Buchse
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Für inkrementale Drehgeber mit 12-poliger M18-Steckverbindung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 4,5...30 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 69,4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 37 x 20 x 53 |
Werkstoffe | Messing vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Messing, vernickelt |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Lötanschluss: ...0,25 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M18, abgewinkelt; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|