- Produkte
- E70096
AS-Interface Flachkabelabgriff
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
AS-Interface Flachkabelabgriff
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- Für den Übergang von AS-i Flachkabel auf M12-Steckverbindung
- Zur Erweiterung des AS-i Netzwerkes mittels Stichleitungen
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Durchdringungstechnik
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Alternativartikel: E75005 Produktvergleich: E70096 / E75005 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung | AS-i |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 17,9 |
---|---|
Werkstoffe | PA |
Werkstoff Griffkörper | PA |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |