AS-Interface Flachkabelabgriff
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
AS-Interface Flachkabelabgriff
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
- Für den Übergang von AS-i / AUX Flachkabel auf M12-Steckverbindung
- Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Durchdringungstechnik
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
Einsatzbereich
Ausführung | AS-i / 24 V |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Betriebsspannung AUX DC [V] | 18...32 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C)) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 112,3 |
---|---|
Werkstoffe | Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,5; (Befestigungsmuttern) |
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm |
---|