AS-Interface Flachkabelabgriff
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
AS-Interface Flachkabelabgriff
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- Für den Übergang von AS-i Flachkabel auf M12-Steckverbindung
- Zur Erweiterung des AS-i Netzwerkes mittels Stichleitungen
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Durchdringungstechnik
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Applikation | Verteilen der AS-i Spannung und der externen 24 V-Versorgung auf M12-Buchse |
---|
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|---|
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i; (24V) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 89 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PBT / PC |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 1,65 |
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Steckverbindung: M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Anzugsdrehmoment: ...1,65 Nm |