AS-Interface Flachkabelverteiler
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-Interface Flachkabelverteiler
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Zuverlässige Verteilung der AS-i-Spannung oder der externen 24 V-Versorgung
- Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Durchdringungstechnik
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
Einsatzbereich
Applikation | zum Verteilen der AS-i Spannung oder der externen 24 V Versorgung |
---|
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 8 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C)) | |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | |
Schutzart | IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
---|---|
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 132,5 |
---|---|
Werkstoffe | Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,5; (Befestigungsschraube) |
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|