AS-Interface Flachkabel
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
AS-Interface Flachkabel
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
- Für die zuverlässige externe 24 V Spannungseinspeisung in AS-i Netzwerke
- Anschluss von Komponenten mittels Durchdringungstechnik
- Verpolungssicher durch spezielle Form
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|---|
Ausführung | zur Anwendung von Durchdringungstechnik |
Applikation | Externe 24 V Spannungseinspeisung |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 7104 |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 100 m |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 100 m, EPDM, halogenfrei, schwarz; 2 x 1,5 mm² |