RFID-Tag
E80312
ID-TAG/D12X2/01
RFID-Tag
E80312
ID-TAG/D12X2/01
- RFID Transponder 125 kHz - Q5
- Zuverlässige Codierung von Werkstückträgern
- Für den Einbau mit Kunststoff- und Metallträger geeignet
Einsatzbereich
Applikation | Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen |
---|---|
Betriebstemperatur (aktiv) [°C] | -25...85 |
Peaktemperatur (passiv) [°C] | 160; (Testdauer: 1 x 35 h) |
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 0,125 |
---|---|
Speichergröße [bit] | 224 |
Max. Lesezyklen | unbegrenzt |
Max. Schreibzyklen | 100000 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...130 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 2854 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2,05 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 12 / L = 2 |
Werkstoffe | PPS schwarz |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Weitere Daten
Schreib-/Leseabstand (mm)
ID-TAG Positionierung | lesen | schreiben | ||
DTA100 | überkopf | 5...20 | 5...20 | |
DTA101 | überkopf | 5...20 | – | |
DTA200 | Frontseite | 25 | 25 | |
DTA201 | Frontseite | 25 | – | |
DTA300 | Frontseite | 40 | 40 | |
DTA301 | Frontseite | 40 | – |
Alle Angaben gelten für statische Lese-/Schreibvorgänge. | |
Angaben ohne Anmerkung beziehen sich auf den ID-TAG Einbau in nicht metallischer Umgebung. |