- Produkte
- E80354
RFID-Tag
E80354
ID-TAG/R40X10/04
RFID-Tag
E80354
ID-TAG/R40X10/04
- RFID Transponder UHF - EPCglobal / ISO18000
- Zuverlässige Codierung von Produkten
- Für den Einsatz im erhöhten Temperaturbereich geeignet
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Betriebstemperatur (aktiv) [°C] | -20...65 |
---|---|
Peaktemperatur (passiv) [°C] | 180 |
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 865...870 |
---|---|
Speichergröße [bit] | 96 |
Max. Lesezyklen | unbegrenzt |
Max. Schreibzyklen | 100000 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...65 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...180 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 18,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 32 x 8 x 40 |
Werkstoffe | PA 6.6 schwarz |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Weitere Daten
Leseabstand (m)
DTE80x | 0,7 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |