RFID-Tag
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
RFID-Tag
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Einsatzbereich
Applikation | RFID-Codierung von metallischen Behältern |
---|
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 860...930 |
---|---|
Speichergröße [bit] | 512 |
Speichertyp | EEPROM |
Chiptyp | Impinj Monza 4QT |
Tag Identifier (TID) [Byte] | 8 |
Elektronischer Produktcode (EPC) | 128 bit |
RFID-Standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. Lesezyklen | unbegrenzt |
Max. Schreibzyklen | 100000 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 93,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 110 x 25 x 12,9 |
Werkstoffe | Gehäuse: Polycarbonat-ABS |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 5 Stück |
---|
Weitere Daten
Leseabstand (m)
DTE80x | 0,8 |
DTE90x | 1 |
ANT860 / ANT960 | 4 |
ANT820 / ANT920 | 1 |