• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Zentralverteiler
  4. Zentralverteiler
  5. EBC009

Zentralverteiler

EBC009

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Zentralverteiler

EBC009

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4
Strombelastbarkeit gesamt [A] 12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
UL-Zulassung
Enclosure type Type 1
Mechanische Daten
Gewicht [g] 303,5
Abmessungen [mm] 33 x 60 x 152
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 8
Ausführung Steckverbinder M12
Zubehör
Lieferumfang
Verschlusskappen: 2
Beschriftungsschilder: 8
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm