Zentralverteiler
EBC014
ZDO4H050MSS0005H11
Zentralverteiler
EBC014
ZDO4H050MSS0005H11
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -5...60 |
Schutzart | IP 67; IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
UL-Zulassung |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 506 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 22 x 54 x 82 | ||||||
Werkstoffe | PA | ||||||
Werkstoff Griffkörper | PA | ||||||
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 4 | ||||||
Ausführung Steckverbinder | M12 | ||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||
Schleppketteneignung |
|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss | Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|