Y-Verteiler
EBF009
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
Y-Verteiler
EBF009
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Halogen- und silikonfrei
- Optische und haptische Kennzeichnung der Ports
- Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | logische OR-Verknüpfung |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt (UL) [A] | 3 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
UL-Zulassung |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 33,9 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA halogenfrei; Dichtung: EPDM |
Werkstoff Griffkörper | PA, halogenfrei |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm |
---|