- Produkte
- Verbindungstechnik
- Programmier- und Kommunikationskabel
- Programmier- und Kommunikationskabel
- EC2099
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Ausführung | für Prozess- und Dialoggeräte PDM360 NG |
Applikation | USB-Buchse zum Einbau in Bedienkonsole oder Armaturenbrett |
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 93,55 |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: B |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 1,5 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; verdrillt; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x USB |