- Produkte
- Verbindungstechnik
- Konfektionierbar
- Konfektionierbare Steckersätze und Verdrahtungselemente
- EC3147
Steckverbindung
EC3147
Connection Set/14p
Steckverbindung
EC3147
Connection Set/14p
- Zur zuverlässigen Signalübertragung
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
- Verriegelbarer und verpolsicherer AMP-Anschlussstecker
Einsatzbereich
Ausführung | gerade |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 20,5 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PBT schwarz |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x |