- Produkte
- Verbindungstechnik
- Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
- Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
- EC3148
Y-Verbindungskabel
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Y-Verbindungskabel
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Zur zuverlässigen Signalübertragung
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
- Verriegelbarer und verpolsicherer AMP-Anschlussstecker
Einsatzbereich
Ausführung | Adapterkabel |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...85 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 109 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PBT schwarz; Buchse: TPU orange; Dichtung: Viton |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - C
Steckverbindung: 1 x AMP-Stecker, gerade |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,6 m, PUR, schwarz, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - A
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrischer Anschluss - B
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |