Produktmerkmale
Anzahl Messachsen | 1; (Z) |
---|---|
Winkelbereich [°] | 1…-6 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | statisch |
---|---|
Arbeitsprinzip | Edelmetall mit Flüssigkeit |
Applikation | Industrielle Anwendung; Mobiler Einsatz |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...30 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme [mA] | 700 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Verpolungsfest | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Ausgangssignal | Schaltsignal; (siehe Kennlinie) |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer |
Mess-/Einstellbereich
Hinweis zum Schaltpunkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anzahl Messachsen | 1; (Z) | |||
Winkelbereich [°] | 1…-6 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [°] | 0,2 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [°] | <0,2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -30...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 571 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 68,3 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Montageart | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Abmessungen [mm] | 75 x 22 x 18 |
Einbaulage | horizontal |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,25 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: M12x1; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|
Diagramme und Kurven
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|