- Produkte
- Verbindungstechnik
- Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
- Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
- EC9208
Anschlusskabel mit Kontaktgehäuse
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
Anschlusskabel mit Kontaktgehäuse
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
- Zum Anschluss von Steuerungen und Controllern
- Geeignet für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Kodierbar und konfektionierbar
- Großer Betriebstemperaturbereich
Einsatzbereich
Ausführung | für BasicController, CAN1 und Versorgung P/N1, CR04xx |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 89,3 |
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm² |
---|