Bluetooth Mesh IO-Link Adapter
EIO344
BLUETOOTH MESH IO-LINK ADAPTER
Bluetooth Mesh IO-Link Adapter
EIO344
BLUETOOTH MESH IO-LINK ADAPTER
- Lesen und Schreiben von Daten am angeschlossenen IO-Link Device via Bluetooth
- Einfacher Zugriff auf Sensoren per Smartphone-App ifm moneo blue
- Flexible Integration in bestehende Anlagen
- Schnelle und einfache Parametrierung von IO-Link-Sensoren
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |
---|---|---|
Funkzulassung für | EU/RED; Vereinigtes Königreich; USA; Kanada; Japan; Namibia; Singapur; Australien; Indien; Vietnam; Neuseeland; Indonesien; Malaysia; Thailand; Ukraine; Taiwan; Argentinien; Chile; Süd-Korea; Südafrika; Mexiko | |
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (Limitierung durch ES1 und PS2) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja; (Versorgungsseite) |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 0,83 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte DeviceIDs |
|
Übertragungsstandard | BLE 5.0 |
---|---|
Frequenzband | 2,4 GHZ |
Sendeleistung [mW] | 10; (10 dBm) |
Reichweite | typ. 20 m |
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Benötigte Masterportklasse | A |
Anzahl Ports | 1 |
---|---|
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 218 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 92,2 |
---|---|
Werkstoffe | PA; 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |