Verbindungskabel
EVF118
VDOAH040VAS0005P04STAH040VAS
Verbindungskabel
EVF118
VDOAH040VAS0005P04STAH040VAS
- Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 0...100 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 118,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PP | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Werkstoff Dichtung | EPDM | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |