- Produkte
- Verbindungstechnik
- Verbindungskabel
- Verbindungskabel für die Energieversorgung für Feldmodule
- EVF511
Verbindungskabel
EVF511
VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP
Verbindungskabel
EVF511
VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP
- Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Großer Kabelquerschnitt für die Reduzierung des Spannungsabfalls und die Übertragung höherer Ströme
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 0...100 | |
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 47,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Werkstoffe | PP halogenfrei; Dichtung: EPDM | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PP | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,25 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |