Verbindungskabel
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
Verbindungskabel
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
- Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 5...80 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 187,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm |