- Produkte
- Zubehör
- Montagezubehör und Befestigungstechnik
- Montagezubehör für Sicherheitslichtgitter und -vorhänge
- EY1008
Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
- Kombinierbar mit Sicherheitslichtgittern und Sicherheitslichtvorhängen
- Zuverlässige Umlenkung des Lichtstrahls
- Mehrseitige Absicherung von Gefahrenbereichen bei reduziertem Verdrahtungsaufwand
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...55 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 6670 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 1442 x 110 x 36 |
Werkstoffe | Aluminium epoxid-pulverbeschichtet; Kunststoff; Zubehör: Stahl verzinkt |
Länge L [mm] | 1400 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|