Induktiver Flächensensor
I12002
SIT-2070-BBOW
Induktiver Flächensensor
I12002
SIT-2070-BBOW
- Hoher Schaltabstand von 70 mm
- Aktive Grundfläche von Ø 100 mm
- Für Applikationen in der Stahl- und Metallindustrie
- Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
- Mit AC-Endstufe für den Einsatz in Wechselspannungsnetzen
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 20...70 |
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 90...250 AC |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 11 |
Mindestlaststrom [mA] | 15 |
Max. Reststrom [mA] | 6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 5 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 20...70 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 70 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | < 15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 509,8 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|