Induktiver Ringsensor
I7R208
I7R3015-FNKG/DY/US-100-INF
Induktiver Ringsensor
I7R208
I7R3015-FNKG/DY/US-100-INF
- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeiten
- Schmutzunempfindlich
- Dynamisches Arbeitsprinzip
- Hohe Schutzart
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Gehäuse | Ringförmig |
Abmessungen [mm] | 60 x 35 x 20 |
Einsatzbereich
Arbeitsprinzip | dynamisch |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...35 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Auflösung Stahlkugel (Durchmesser) [mm] | 0,8 |
---|---|
Max. Teilegeschwindigkeit [m/s] | 35 |
Reaktionszeiten
Impulsverlängerung [ms] | 0,1...150 |
---|---|
Impulsverlängerung einstellbar | ja |
Max. Abfallzeit [ms] | 0,2 |
Ansprechzeit [ms] | < 0,2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 553 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 58,5 |
---|---|
Gehäuse | Ringförmig |
Abmessungen [mm] | 60 x 35 x 20 |
Innendurchmesser [mm] | 15,1 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Ring: POM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|