Induktiver Sensor
IA5110
IA-2010-FRKG/6M/PH
Induktiver Sensor
IA5110
IA-2010-FRKG/6M/PH
- Kunststoff-Glatthülse gegen Anhaftungen
- Gegen Beizmittel resistentes PBT-Gehäuse
- Zweileiter-Technik
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Mit PUR-/PVC-Anschlussleitung
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] | 10 |
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 |
Mindestlaststrom [mA] | 4 |
Max. Reststrom [mA] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 300 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 10 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...8,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1806 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 327 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|