Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 20 |
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 5; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 60 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 20 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...16,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1719 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 264 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|