Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
antivalent |
Schaltabstand [mm] |
50 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
92 x 80 x 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...36 DC |
Stromaufnahme [mA] |
20; (24 V) |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
antivalent |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
70 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
50 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
50; (bündig eingebaut in Stahl ST37) |
Arbeitsabstand [mm] |
0...40,5; (bündig eingebaut in Stahl ST37; nicht bündig: Reduzierung des Arbeitsabstandes um max. 5,5 mm) |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,85 / Messing: 0,48 / Aluminium: 0,46 / Kupfer: 0,38 |
Hysterese [% von Sr] |
3...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
423,5 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Montageart |
Tragschiene; (TH35 (EN 60715)) |
Abmessungen [mm] |
92 x 80 x 40 |
Werkstoffe |
PPE schwarz; Messing weißbronze-beschichtet; Zinkdruckguss |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
Betrieb |
1 x LED, grün |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |