Induktiver Sensor
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
Induktiver Sensor
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
- Sehr hoher Schaltabstand
- Große aktive Sensorfläche
- Zweileiter-Technik
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Mit robuster M12-Steckverbindung
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 50 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 |
Mindestlaststrom [mA] | 4 |
Max. Reststrom [mA] | 0,6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 90 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 50 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...40,5; (bündig eingebaut in Stahl ST37) |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1631 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 399 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Montageart | Tragschiene; (TH35 (EN 60715)) |
Abmessungen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Werkstoffe | PPE; Messing vernickelt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|