Induktiver Sensor
IE5346
IEBC005-ASKG/0,3M/AS
Induktiver Sensor
IE5346
IEBC005-ASKG/0,3M/AS
- Besonders kurze Bauform
- Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Platzsparende Anschlusstechnik
- Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
- Reduzierte Lagerhaltung durch Betrieb als Dreileiter- oder Zweileiter-Gerät
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 5 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10; (nur im 3-Leiter Betrieb) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,8 |
Mindestlaststrom [mA] | 2; (nur im 2-Leiter Betrieb) |
Max. Reststrom [mA] | 0,5; (nur im 2-Leiter Betrieb) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 700 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...4,05 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse: IP 67) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2988 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 24,2 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Gewindebezeichnung | M8 x 1 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Schnapp-Schraubverbindung |