Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Schaltabstand [mm] |
3 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M8 x 1 / L = 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
3,5 |
Mindestlaststrom [mA] |
2; (nur im 2-Leiter Betrieb) |
Max. Reststrom [mA] |
0,5; (nur im 3-Leiter Betrieb) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
800 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
3 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
3 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...2,4 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
1...20 |
Schaltpunktdrift [mm] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
0...60 |
Schutzart |
IP 65; IP 67; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 60947-5-2 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
1858 |
Embedded Software enthalten |
ja |
UL-Zulassung |
Ta |
0...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Limited Voltage/Current |
Zulassungsnummer UL |
A017 |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
14 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M8 x 1 / L = 40 |
Gewindebezeichnung |
M8 x 1 |
Werkstoffe |
Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP orange; LED-Fenster: PPSU; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
4 LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |