Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
5 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M8 x 1 / L = 37 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 10; (nur im 3-Leiter Betrieb) |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,8 |
Mindestlaststrom [mA] |
2; (nur im 2-Leiter Betrieb) |
Max. Reststrom [mA] |
0,5; (nur im 2-Leiter Betrieb) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
700 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
5 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...4,05 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
0...60 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
MTTF [Jahre] |
2988 |
UL-Zulassung |
Ta |
-25...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Limited Voltage/Current |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
30,5 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M8 x 1 / L = 37 |
Gewindebezeichnung |
M8 x 1 |
Werkstoffe |
Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: drehbar |