Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 2 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Erhöhter Schaltabstand; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe | |
---|---|---|
Applikation | Einsatz im Schweißbereich | |
Druckfestigkeit [bar] | 50 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 2 |
Max. Reststrom [mA] | 0,75 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 150 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,6 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1384 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 108,6 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Gewindebezeichnung | M8 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet |
Ganzmetallgehäuse | ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische Einstellhilfe | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|