Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
NPN |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Schaltabstand [mm] |
4 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M12 x 1 / L = 43 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...36 DC |
Stromaufnahme [mA] |
15; (24 V) |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
NPN |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
1400 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
4 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...3,25 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
2519 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
24,4 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M12 x 1 / L = 43 |
Gewindebezeichnung |
M12 x 1 |
Werkstoffe |
Messing weißbronze-beschichtet; PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |