Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] |
4 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M12 x 1 / L = 83 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...55 DC |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
4,6 |
Mindestlaststrom [mA] |
4 |
Max. Reststrom [mA] |
0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
1500 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
4 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...3,25 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
1815 |
UL-Zulassung |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Hazardous voltage |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
33,2 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M12 x 1 / L = 83 |
Gewindebezeichnung |
M12 x 1 |
Werkstoffe |
Messing weißbronze-beschichtet; PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, rot |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |