- Produkte
- IF5840
Induktiver Sensor
IF5840
IFK3003BBPKG/V4A/30M
Induktiver Sensor
IF5840
IFK3003BBPKG/V4A/30M
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Mit langer PVC-Anschlussleitung
Auslaufartikel
Alternativartikel: IF5837 Produktvergleich: IF5840 / IF5837 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 3 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 400 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 3 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...2,4 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1874 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1041,2 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 30 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|