Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
AS-i |
Schaltabstand [mm] |
4 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte |
Applikation |
Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
26,5...31,6 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 30 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] |
1000 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
AS-i |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
100 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
4 |
Arbeitsabstand [mm] |
0...3,25 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 |
Hysterese [% von Sr] |
1...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 68; ("Coolant") |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
1574 |
UL-Zulassung |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Limited Voltage/Current |
File Nummer UL |
E174191 |
|
AS-i Kennwerte
AS-i Version |
2.1 |
Erweiterter Adressiermodus |
ja |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] |
0 |
AS-i ID-Code [hex] |
A.F |
AS-i Zertifikat |
57001 |
Belegung der Datenbits |
Bezeichnung |
Schaltsignal |
nicht verwendet |
nicht verwendet |
nicht verwendet |
Zustand = 0 |
Target außerhalb des aktiven Bereichs |
- |
- |
- |
Zustand = 1 |
Target innerhalb des aktiven Bereichs |
Defaultwert |
Defaultwert |
Defaultwert |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
28 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Gewindebezeichnung |
M12 x 1 |
Werkstoffe |
1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: LCP farblos |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
4 x 90° LED, gelb |
Funktion |
1 x LED, rot |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |