Induktiver Sensor
IFS703
IFB3004BBPKG/2M/PUR
Induktiver Sensor
IFS703
IFB3004BBPKG/2M/PUR
- Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Flexibler Einsatz dank großem Betriebstemperaturbereich
- Sichere Erfassung durch hohen Schaltabstand und geringe Sensortoleranzen
- Reduzierung der Lagerhaltung durch breites Anwendungsspektrum
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Erhöhter Schaltabstand |
---|---|
Applikation | Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 700 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...3,24 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 829 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 75 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2; 3 x 0,34 mm² |
---|