Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
5 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 80 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 10 |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
500 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
5 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...4,05 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
1083 |
Embedded Software enthalten |
nein |
UL-Zulassung |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Hazardous voltage |
Zulassungsnummer UL |
A004 |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
56,5 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 80 |
Gewindebezeichnung |
M18 x 1 |
Werkstoffe |
Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
4 x 90° LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |