Induktiver Sensor
IGC223
IGK2012-FRKG/2LED/US-104
Induktiver Sensor
IGC223
IGK2012-FRKG/2LED/US-104
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in der Metallverarbeitung
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Mit optischer Montage- und Einstellhilfe
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] | 12 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Optische Einstellhilfe |
---|---|
Applikation | Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 |
Mindestlaststrom [mA] | 4 |
Max. Reststrom [mA] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 300 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 12 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...9,7 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 68; ("Coolant") |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1424 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 52,8 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 25 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische Einstellhilfe | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|