Induktiver Sensor
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
Induktiver Sensor
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
- E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Hohe Dichtigkeit für die Anforderungen rauer Umgebungsbedingungen
- Hohe EMV-Festigkeit gemäß Kfz-Normen
- Großer Betriebsspannungsbereich
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 8 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Erhöhter Schaltabstand |
---|---|
Applikation | Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...60 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 8 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...6,48 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,45 / Kupfer: 0,35 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 307,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; aktive Fläche: LCP; Befestigungsmuttern: Messing |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2; 3 x 0,5 mm² |
---|