Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Magnetfeldfest |
---|---|
Magnetfeldfest | ja |
Max. Magnetfeldfestigkeit [mT] | 300 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 75 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltpunkt IO-Link [mm] | 1,6...7,76 |
---|---|
Messbereich IO-Link [mm] | 0,8...8 |
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit | < 20 µm |
---|
Auflösung [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturdrift | ± 3,2 µm/K |
Linearitätsabweichung | ± 20 µm |
Auflösung [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturdrift | ± 4,8 µm/K |
Linearitätsabweichung | ± 100 µm |
Auflösung [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturdrift | ± 4,8 µm/K |
Linearitätsabweichung | ± 50 µm |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1341 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 69,6 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: LCP weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 7 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Linearitätsabweichung
|
|
---|