Produktmerkmale
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
12 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 70 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand |
Applikation |
Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] |
47...63 |
Betriebsspannung [V] |
20...140 AC/DC |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
5,5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] |
5,5 |
Mindestlaststrom [mA] |
5 |
Max. Reststrom [mA] |
1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] |
200 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
200 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] |
1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] |
25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
25 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
12 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...9,7 |
Erhöhter Schaltabstand |
ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
394 |
UL-Zulassung |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Hazardous voltage |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
60 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 70 |
Gewindebezeichnung |
M18 x 1 |
Werkstoffe |
Messing weißbronze-beschichtet; PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
4 x 90° LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C; Kontakte: vergoldet |