Induktiver Sensor
II5321
IIE2015-FRKG
Induktiver Sensor
II5321
IIE2015-FRKG
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Zweileiter-Technik
- Mit um 90° drehbarem Anschlussraum
- Großer Betriebsspannungsbereich
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] | 15 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 |
Mindestlaststrom [mA] | 4 |
Max. Reststrom [mA] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 15 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...12,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
---|---|
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1699 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 116 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | PBT; Schrägstück: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 |
---|