Produktmerkmale
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
15...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 20 |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Analogausgang Strom [mA] |
4...20; (linear; Steigung: 1,143 mA/mm; bei frontaler Annäherung und Target aus Stahl (St37): 45 x 45 x 1 mm) |
Max. Bürde [Ω] |
500 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Linearitätsfehler Analogausgang [%] |
± 1 %; (von IA max) |
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] |
± 1 %; (von IA max) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
125,42 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Gewindebezeichnung |
M30 x 1,5 |
Werkstoffe |
Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
50 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
innerhalb Arbeitsbereich |
1 x LED, gelb leuchtet |
außerhalb Arbeitsbereich |
1 x LED, gelb blinkt |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |