Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 22 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Schleppketteneignung; Erhöhter Schaltabstand |
---|---|
Applikation | Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" gemäß UL) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 2 |
Max. Reststrom [mA] | 0,6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 22 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...17,82 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 909 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 140,8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Gewindebauform | ||||
Einbauart | nicht bündig einbaubar | ||||
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 | ||||
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet | ||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | siehe Bedienungsanleitung | ||||
Schleppketteneignung | ja | ||||
Schleppketteneignung |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|